2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 110 9422

SEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 110 9422


SEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SR

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SRSEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SRSEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SR
Propojovací konektory na PCB

SEK 2R 10P Kinked pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 110 9422

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Propojovací konektory na PCB Pájené připojení, Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.6 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 10 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Propojovací konektory na PCB
Řada SEK Low-profile
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájené připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 10
Délka zakončení 2.9 mm
Podrobnosti 2 zalomené piny na každé straně
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
Montážní výška 5.5 mm
Jmenovitý proud 2.6 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 35 mΩ
Mezní teplota -55 ... +105 °C
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-13
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 2.54 g
Země původu Německo
GTIN 5713140025554
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky