6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 18 134 9622

SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 134 9622


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SRundefinedSEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR
Propojovací konektory na PCB

SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 134 9622

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Propojovací konektory na PCB Pájené připojení, Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.6 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 34 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Low-profile
Prvek Propojovací konektory na PCB
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájené připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 34
Délka zakončení 2,9 mm
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Montážní výška 5,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,6 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 35 mΩ
Mezní teplota -55 ... +105 °C
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 6,075 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140025707
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky