6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 18 108 9422

SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 108 9422


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SRundefinedSEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
Propojovací konektory na PCB

SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR

Položka č.: 09 18 108 9422

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Propojovací konektory na PCB Pájené připojení, Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.6 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 8 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Low-profile
Prvek Propojovací konektory na PCB
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájené připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 8
Délka zakončení 2,9 mm
Podrobnosti 2 zalomené piny na každé straně
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Montážní výška 5,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,6 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 35 mΩ
Mezní teplota -55 ... +105 °C
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 300
Hmotnost netto 1,54 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140025523
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky