6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 050 7007

SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 50P 30,48m

Položka č.: 09 18 050 7007


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýMěděný kabel (kruhový)

SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 50P 30,48m

Položka č.: 09 18 050 7007

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (kruhový) AWG 28/7 PVC Délka kabelu: 30.48 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 30,48 m
Počet žil 50
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Stínění Stíněné provedení
Impedance 100 Ω
Mezní teplota -30 ... +75 °C Bez pohybu
-20 ... +75 °C v pohybu
Odpor vodiče při 20 °C ≤216 Ω/km
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace UL 1581
UL PLCC, CL2
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 6.000 g
Hmotnost netto ‌ 180 g/m
Země původu USA
Evropské číslo celního tarifu 85444993
GTIN 5713140025295
eCl@ss 27.061.801,00
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky