6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 010 7001

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

Položka č.: 09 18 010 7001


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

undefinedSEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m
NovýMěděný kabel (plochý)

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

Položka č.: 09 18 010 7001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (plochý) AWG 28/7 PVC Délka kabelu: 30.48 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu 30,48 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Mezní teplota -30 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
Impedance ‌100 Ω
Izolační odpor při 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 755,5 g
Hmotnost netto ‌ 18 g/m
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444993
GTIN 5713140024298
eCl@ss 27.061.801,00
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky