2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Kabelová metráž
  4. Produkty
  5. Měděné kabely
  6. Ploché kabely
  7. 09 18 014 7004

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100m

Položka č.: 09 18 014 7004


SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100mSEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100m
Měděný kabel (plochý)

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100m

Položka č.: 09 18 014 7004

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (plochý) AWG 28/7 PVC Délka kabelu: 100 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Počet žil 14
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Délka kabelu 100 m
Mezní teplota -30 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
Impedance ‌100 Ω
Izolační odpor při 20 °C 20 MΩ x km
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
Schválení CE
Evropské číslo celního tarifu 85444991
Velikost balení 1
Hmotnost netto 3180 g
Země původu Německo
GTIN 5713140024403
Hmotnost netto 21 g/m
eCl@ss 27061801
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky