Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Kabelová metráž
  4. Produkty
  5. Měděné kabely
  6. Ploché kabely
  7. 09 18 018 7001 900

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

Položka č.: 09 18 018 7001 900


SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48mSEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
Měděný kabel (plochý)

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

Položka č.: 09 18 018 7001 900

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (plochý) AWG 28/7 Bez halogenů Délka kabelu: 30.48 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Počet žil 18
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Délka kabelu 30.48 m
Impedance 110 Ω
Mezní teplota -40 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kabel) Bez halogenů
Schválení CE
Specifikace UL 1581
UL 758
Evropské číslo celního tarifu 85444993
Velikost balení 1
Hmotnost netto 910 g
Země původu USA
GTIN 5713140024649
eCl@ss 27061801
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky