4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 060 7001 900

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 60P 30,48m

Položka č.: 09 18 060 7001 900


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

undefinedSEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 60P 30,48m
Měděný kabel (plochý)

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 60P 30,48m

Položka č.: 09 18 060 7001 900

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (plochý) AWG 28/7 Bez halogenů Délka kabelu: 30.48 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu 30,48 m
Počet žil 60
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Impedance 110 Ω
Mezní teplota -40 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
Materiál (kabel) Bez halogenů
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace UL 1581
UL 758
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 3.470 g
Země původu USA
Evropské číslo celního tarifu 85444993
GTIN 5713140025356
eCl@ss 27.061.801,00
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky