4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 506 9002 58U

SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P BULK UT

Položka č.: 09 18 506 9002 58U


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P BULK UTundefined
Třmen pro odlehčení tahu

SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P BULK UT

Položka č.: 09 18 506 9002 58U

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Třmen pro odlehčení tahu Velikost: 6 pólů

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada SEK
Typ příslušenství Třmen pro odlehčení tahu
Velikost 6 pólů
Obsah balení Velkoobjemové balení
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Velikost balení 5.000
Hmotnost netto 0,354 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140026667
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky