Zásuvka
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 10
Přímé provedení
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně připojení, Au na Pd/Ni Na straně konektoru
Úroveň vlastností: 2
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
SEK Mezanin
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
PCB–PCB
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
10
Délka zakončení
4,5 mm
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
Připojovací síla
≤ 20 N
Odpojovací síla
≤ 20 N
Úroveň vlastností
2
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně připojení
Au na Pd/Ni Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65