Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  6. Mezaninové připojení
  7. 09 19 526 6824

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

Položka č.: 09 19 526 6824


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2undefinedSEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
NovýZásuvka

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

Položka č.: 09 19 526 6824

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 26 Přímé provedení Slitina mědi Sn na Ni Na straně připojení, Au na Pd/Ni Na straně konektoru Úroveň vlastností: 2 Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Mezanin
Prvek Zásuvka
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB–PCB
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 26
Délka zakončení 2,9 mm
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
Připojovací síla ≤ 52 N
Odpojovací síla ≤ 52 N
Úroveň vlastností 2
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně připojení
Au na Pd/Ni Na straně konektoru
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 6,9 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140212367