4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Optická vlákna
  8. 33 11 000 0180 000

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

Položka č.: 33 11 000 0180 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPEundefined
Konektory

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

Položka č.: 33 11 000 0180 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Vložky Pájené připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada PushPull XS SFP
Prvek Vložky
Způsob připojení Pájené připojení
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 50
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
Hmotnost netto 4,48 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85367000
GTIN 5713140224018
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky