Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 09 67 002 9008

SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9008


SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Zajišťovací šroub, krátký

SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9008

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací šroub, krátký Závit 4-40 UNC

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Zajišťovací šroub, krátký
Popis příslušenství Závit 4-40 UNC
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Evropské číslo celního tarifu 73181558
Velikost balení 100
Hmotnost netto 3.024 g
Země původu Německo
GTIN 5713140088023
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky