2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 33 28 160 2002 150

SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m

Položka č.: 33 28 160 2002 150


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m

Položka č.: 33 28 160 2002 150

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING T1 Industrial
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2 HARTING T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Délka kabelu 15 m
Počet žil 2
Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
Počet kontaktů 2
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 60 V AC
Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Odpor stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
IP20
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.307,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky