3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 7167

SUB STI-C-BL AWG 24-28 AFS 3/ 5Stk

Položka č.: 09 67 000 7167


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Krimpovací kontakt

SUB STI-C-BL AWG 24-28 AFS 3/ 5Stk

Položka č.: 09 67 000 7167

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Male Slitina mědi Průřez vodiče: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 28 ... AWG 24

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Lisované kontakty
Obsah balení 500 ks na cívce
Odvíjení doleva
Průřez vodiče 0,09 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24
Vnější průměr vodiče ≤1,02 mm
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností 3
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 101,67 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140086722
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky