2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 01 000 0003

Sealing cap for passive boxes

Položka č.: 21 01 000 0003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Sealing cap for passive boxesundefined
Ochranné víčko

Sealing cap for passive boxes

Položka č.: 21 01 000 0003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro female vložky Termoplast Stupeň krytí: IP65 / IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Kruhové konektory M12
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro female vložky
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Materiál (O-kroužek) Viton
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Specifikace EN 45545-2
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,775 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140136410
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky