3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 57 468 0500 000

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

Položka č.: 09 57 468 0500 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Set PP Metal receptacle MM GOF adapterundefined
Konektory

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

Položka č.: 09 57 468 0500 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Kontakty: 2 Easy Install PushPull Materiál: Kov Stupeň krytí: IP65

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING PushPull (V4)
LC duplex
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Popis kontaktu Vícevidové
Popis krytu Easy Install
Počet kontaktů 2
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 200
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Kov
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 27 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140223790
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky