Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Položka č.: 21 34 290 0642 100

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Položka č.: 21 34 290 0642 100
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | 5+PE 2,5mm² PUR black Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole female straight overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory Velikost 15 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Velikost 15 |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 10 m |
---|---|
Počet žil | 6 |
Uspořádání vodičů | 6× 2,5 mm² |
Předchozí
Další