2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. Velikost 15
  7. 21 34 280 0642 010

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Položka č.: 21 34 280 0642 010


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Položka č.: 21 34 280 0642 010

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
5+PE 2,5mm² PUR black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory Velikost 15
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 Velikost 15
Male Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1 m
Počet žil 6
Uspořádání vodičů 6× 2,5 mm²
Jmenovitý proud (signál) 10 A
Jmenovité napětí (signál) ‌ 63 V AC/DC
Jmenovitý proud (napájení) 13 A
Jmenovité napětí (napájení) ‌ 600 V AC
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Průměr kabelu 10,5 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140457041
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky