2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. Velikost 15
  7. 21 34 282 9641 100

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Položka č.: 21 34 282 9641 100


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Položka č.: 21 34 282 9641 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
5+PE 1,5mm² PUR black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Size 15 6pole female straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory Velikost 15
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Velikost 15
Male Přímé provedení
Konektor 2 Velikost 15
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 6
Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
Jmenovitý proud (signál) 10 A
Jmenovité napětí (signál) ‌ 63 V AC/DC
Jmenovitý proud (napájení) 16 A
Jmenovité napětí (napájení) ‌ 600 V AC
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Průměr kabelu 9 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.475 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140816398
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky