2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Zásuvný rám
  8. 09 14 016 1721

Sliding frame Han 16B, floating side

Položka č.: 09 14 016 1721


Sliding frame Han 16B, floating side

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Sliding frame Han 16B, floating sideSliding frame Han 16B, floating sideSliding frame Han 16B, floating side
Zásuvný rám

Sliding frame Han 16B, floating side

Položka č.: 09 14 016 1721

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvný rám S testovací polohou, Pro 4 moduly, Plovoucí uložení, A ... D Velikost: 16 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Zásuvný rám
Popis příslušenství S testovací polohou
Pro 4 moduly
Plovoucí uložení
A ... D
Velikost 16 B
Mezní teplota -5 ... +55 °C
Spojovací cykly 500
Vůle plovoucího uložení 3 mm
Aretační rozsah 4 mm
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
Materiál Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 31.7 g
Země původu Čína
GTIN 5713140194519
eCl@ss 27440210
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky