Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Zásuvný rám
  8. 09 14 016 1731

Sliding frame Han 16B, movable side

Položka č.: 09 14 016 1731


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Sliding frame Han 16B, movable sideundefinedSliding frame Han 16B, movable side
Zásuvný rám

Sliding frame Han 16B, movable side

Položka č.: 09 14 016 1731

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvný rám S testovací polohou, Pro 4 moduly, Pohyblivá strana, a ... d Velikost: 16 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Zásuvný rám
Popis příslušenství S testovací polohou
Pro 4 moduly
Pohyblivá strana
a ... d
Velikost 16 B
Mezní teplota -5 ... +55 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Vůle plovoucího uložení + 3 mm
Aretační rozsah ± 4 mm
Materiál Polykarbonát (PC)
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
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 1
Hmotnost netto 38,571 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140194526
eCl@ss 27.440.210,00
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky