5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5014

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC

Položka č.: 19 00 000 5014


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBCundefined
Kabelová vývodka

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC

Položka č.: 19 00 000 5014

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Provedení EMC M32 Upínací rozsah: 13 ... 21 mm Materiál (kabelové vývodky): Mosaz Materiál (svěrací objímka): Polyamid (PA) IP65 / IP68 Velikost klíče: 36

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® HPR EasyCon
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Provedení EMC
Utahovací moment ‌20 Nm
Velikost klíče 36
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP68
Velikost M32
Upínací rozsah 13 ... 21 mm
Šířka přes rohy 40 mm
Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
Materiál (těsnění) EPDM
Materiál (svěrací objímka) Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství) Niklováno
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 131,08 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140123564
eCl@ss 27.140.803,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky