Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5015

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

Položka č.: 19 00 000 5015


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBCundefined
Kabelová vývodka

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

Položka č.: 19 00 000 5015

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Provedení EMC M32 Upínací rozsah: 17 ... 22.5 mm Materiál (kabelové vývodky): Mosaz Materiál (svěrací objímka): Polyamid (PA) IP65 / IP68 Velikost klíče: 36

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® HPR EasyCon
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Provedení EMC
Utahovací moment ‌20 Nm
Velikost klíče 36
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP68
Velikost M32
Upínací rozsah 17 ... 22,5 mm
Šířka přes rohy 40 mm
Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
Materiál (těsnění) EPDM
Materiál (svěrací objímka) Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství) Niklováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 25,8 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140123571
eCl@ss 27.140.803,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky