2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 33 28 021 4002 200

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Položka č.: 33 28 021 4002 200


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Položka č.: 33 28 021 4002 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING T1 Industrial
Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING T1 Industrial
Zatavení
IP20
Konektor 2 M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Přímé provedení
Šroubové zajišťování
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Zinkový tlakový odlitek
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Ohnivzdorné
Délka kabelu 20 m
Počet žil 2
Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 2
Další kontakty + stínění
Kódování Single Pair Ethernet (SPE)
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost ‌ 1 Gbit/s
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Odpor stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly ≥ 1.000
Zkušební napětí UDC 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Velikost balení 1
Hmotnost netto 820 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140263154
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky