2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M8
  7. 33 28 020 8004 300

T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m

Položka č.: 33 28 020 8004 300


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30mundefined
NovýOsazené kabely

T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m

Položka č.: 33 28 020 8004 300

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové Délka kabelu: 30 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING T1 Industrial
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING T1 Industrial
Zatavení
Konektor 2 HARTING M8 T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Délka kabelu 30 m
Počet žil 2
Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 24/7
Počet kontaktů 2
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Materiál (kabel) XLPE
Barva (kabel) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140798441
eCl@ss 27.060.307,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky