4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Single Pair Ethernet
  8. 09 45 281 2810 333

T1 Industrial jack AH IP20

Položka č.: 09 45 281 2810 333


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

T1 Industrial jack AH IP20undefined
NovýPCB konektor

T1 Industrial jack AH IP20

Položka č.: 09 45 281 2810 333

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB konektor Úhlové provedení, Krátká verze Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 2 + stínění

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING T1 Industrial
Prvek PCB konektor
Specifikace Úhlové provedení
Krátká verze
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 2
Další kontakty + stínění
Obsah balení Vzorek
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
Přenosová charakteristika 4 GHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Odpor stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 1.000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Zkušební napětí UDC 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1,926 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140223509
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky