Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 09 45 181 2810 XL

T1 Industrial plug SL-C IP20

Položka č.: 09 45 181 2810 XL


T1 Industrial plug SL-C IP20

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

T1 Industrial plug SL-C IP20T1 Industrial plug SL-C IP20
Kabelový konektor

T1 Industrial plug SL-C IP20

Položka č.: 09 45 181 2810 XL

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Krimpování Male Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 2 + stínění Průřez vodiče: 0.08 ... 0.32 mm² Laněný Velkoobjemové balení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Řada HARTING T1 Industrial
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 2
Další kontakty + stínění
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Obsah balení Velkoobjemové balení
Průřez vodiče (mm²) [0,08] ... [0,32 mm²] Laněný
Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Laněný
Vnější průměr vodiče 2 mm
Jmenovité napětí 60 V DC
Jmenovitý proud 4 A
Vnitřní odpor 20 mΩ
Odpor stínění 100 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+85 °C]
Spojovací cykly 1000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Průměr kabelu [4,5] ... [6 mm]
Zkušební napětí UDC [1 kV] (kontakt – kontakt)
[2,25 kV] (kontakt – zemnění)
Přenosová charakteristika 4 GHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 3.76 g
Země původu Německo
GTIN 5713140223554
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky