2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 03 339 2001

T1-M12 receptacle front mounting

Položka č.: 21 03 339 2001


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

T1-M12 receptacle front mountingundefined
NovýKryt

T1-M12 receptacle front mounting

Položka č.: 21 03 339 2001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro montáž na přední stranu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Kruhové konektory M12
Typ příslušenství Kryt
Popis příslušenství Pro montáž na přední stranu
Provedení Zásuvka (female)
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
PushPull
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 18 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140236509
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky