Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 09 45 500 2812

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

Položka č.: 09 45 500 2812


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)undefined
NovýKrimpovací kontakt

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

Položka č.: 09 45 500 2812

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Male kontakt Průřez vodiče: 0.22 ... 0.32 mm² AWG 24 ... AWG 22

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male kontakt
Výrobní proces Lisované kontakty
Obsah balení 500 ks na cívce
Průřez vodiče (mm²) 0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 22
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 93 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140229150
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky