2. Nabíjecí zařízení pro elektromobily
  3. Produkty
  4. Nabíjecí zásuvka
  5. 08 96 803 0001 A0

TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

Položka č.: 08 96 803 0001 A0


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýMode 3

TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

Položka č.: 08 96 803 0001 A0

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Mode 3 Nabíjecí zásuvka Typ 2, S magnetickým zajišťováním (elektromagnet)

Podrobnosti o produktu


Prvek Nabíjecí zásuvka
Specifikace Typ 2
S magnetickým zajišťováním (elektromagnet)
Režim nabíjení Mode 3
Uspořádání vodičů 5× 6 mm² + 2× 0,75 mm²
Způsob připojení Krimpování
Počet fází 3
Počet kontaktů 7
Počet signálních kontaktů 2
Počet výkonových kontaktů 5
Konfigurace kontaktů Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Upevnění Upevňovací otvor 4× 7 mm
Pro montáž na přední stranu
Jmenovitý proud (signál) 2 A
Jmenovité napětí (signál) 30 V
Jmenovitý proud (napájení) 32 A
Jmenovité napětí (napájení) 480 V
Typ proudu AC
Nabíjecí výkon ‌ 22 kW
Okolní teplota -30 ... +50 °C Za provozu
-40 ... +80 °C Skladování/přeprava
Připojovací síla < 100 N
Odpojovací síla < 100 N
Spojovací cykly ≥ 10.000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44 V zapojeném stavu
IP55 Uzavřené
Stupeň odolnosti proti nárazům IK08
Délka vodiče ‌ 70 cm
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 62196-2
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0,001 kg
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140288249
eCl@ss 27.144.792,00
ETIM EC002884
UNSPSC 24.0 25175003
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky