Tool Crimping Harting
Položka č.: 09 99 000 0110

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Tool Crimping Harting
Položka č.: 09 99 000 0110
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Nástroje |
---|---|
Typ nástroje | Ruční krimpovací nástroj |
Popis nástroje | Han D®: 0,14–1,5 mm² (v rozsahu 0,14–0,37 mm² vhodné jen pro kontakty 09 15 000 6104/6204 a 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5–4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5–4 mm² | |
Han® C: 1,5–4 mm² | |
Typ pohonu | Lze zpracovat ručně |
Sada čelistí | HARTING W Crimp |
---|---|
Směr pohybu | Paralelní |
Oblast použití | Doporučeno pro výrobní linky |
Až 1 000 krimpovacích operací ročně | |
Obsah balení | Polohovač Han ® C |
Polohovač Han E® | |
Polohovač Han D® | |
Han-Yellock® objednávejte zvlášť. |
Předchozí
Další