3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. 09 58 001 9914

UIC-POWER70-CC-SOCKET

Položka č.: 09 58 001 9914


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýZadržovací destička

UIC-POWER70-CC-SOCKET

Položka č.: 09 58 001 9914

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zadržovací destička Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada HARTING UIC
Identifikace Power70
Typ příslušenství Zadržovací destička
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 6
Mezní teplota -20 ... +125 °C
Okolní teplota -20 ... +50 °C
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 5
Hmotnost netto 13,2 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140438477
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky