3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. 09 58 001 9901

UIC558-CGM-P-PG21

Položka č.: 09 58 001 9901


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýKabelová vývodka

UIC558-CGM-P-PG21

Položka č.: 09 58 001 9901

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 21 Upínací rozsah: 12.9 ... 18.5 mm Černá IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada HARTING UIC
Identifikace UIC 558
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
Velikost Pg 21
Upínací rozsah 12,9 ... 18,5 mm
Barva (kabelová vývodka) Černá
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 38 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 84849000
GTIN 5713140192829
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky