3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 09 58 001 0302

UIC558-HBM/CM-18PIN

Položka č.: 09 58 001 0302


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýPrůchozí panelový kryt

UIC558-HBM/CM-18PIN

Položka č.: 09 58 001 0302

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt S kovovým krytem Nerezová ocel Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 7035 (světle šedá) Materiál (těsnění): Silikon

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada HARTING UIC
Identifikace UIC 558
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu S kovovým krytem
Počet kontaktů 18
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Mezní teplota -50 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění) Silikon
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Specifikace UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Velikost balení 1
Hmotnost netto 598,333 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140183933
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky