2. Nabíjecí zařízení pro elektromobily
  3. Produkty
  4. Nabíjecí kabel
  5. 08 96 308 1805 A0

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m

Položka č.: 08 96 308 1805 A0


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýMode 4

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m

Položka č.: 08 96 308 1805 A0

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Mode 4 Nabíjecí kabel Přímý kabel, CCS (Combined Charging System) Gen2 CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Prvek Nabíjecí kabel
Specifikace Přímý kabel
CCS (Combined Charging System) Gen2
Režim nabíjení Mode 4
Konektor 1 CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Typ snímače Pt 1000
Vlastnosti Monitorování teploty pomocí 2× Pt 1000
Rozsah teplot: –40 °C až 180 °C (teplotní součinitel podle DIN EN 60751)
Doporučený měřicí proud: 0,1–0,3 mA (tolerance podle DIN EN 60751)
Dlouhodobá stabilita (max. drift R0): v rámci teplotního rozsahu se neočekává žádný drift (> 20 let)
Vypínací teplota: 90 °C, odpovídá hodnotě Pt 1000 ve výši 1347,07 Ω
Délka kabelu 5 m
Uspořádání vodičů 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Způsob připojení Krimpování
Nelze oddělit
Počet kontaktů 5
Počet signálních kontaktů 2
Počet výkonových kontaktů 3
Konfigurace kontaktů Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Jmenovitý proud @ 25 °C
Jmenovitý proud (signál) 2 A
Jmenovité napětí (signál) ‌ 30 V AC
Jmenovitý proud (napájení) 350 A
Jmenovité napětí (napájení) ‌ 1.000 V DC
Typ proudu DC
Nabíjecí výkon ≤ 350 kW
Odpor kódování ‌1.500 Ω Mezi PE a PP
Délka odizolování 220 mm (další délky na dotázání)
Okolní teplota -30 ... +50 °C Za provozu
-40 ... +80 °C Skladování/přeprava
Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
Připojovací síla < 100 N
Odpojovací síla < 100 N
Spojovací cykly ≥ 30.000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20 Kontaktní oblast
IP44 V zapojeném stavu
IP69 Oblast panelového krytu
Průměr kabelu 35,8 mm ±0,5 mm
Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Odpor vodiče při 20 °C ≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) Černá
Materiál (kryt) Termoplast
Materiál (kabel) Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (kabel) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Délka 309 mm
Šířka 74 mm
Výška 179 mm
Specifikace IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Schválení Na dotázání
Velikost balení 1
Hmotnost netto 9,7 kg
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140484498
eCl@ss 27.144.705,00
UNSPSC 24.0 25175004
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky