2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 01 000 0031

blinding cap for female with cable clip

Položka č.: 21 01 000 0031


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

blinding cap for female with cable clipundefined
Ochranné víčko

blinding cap for female with cable clip

Položka č.: 21 01 000 0031

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro female vložky, S kabelovou příchytkou Kov Stupeň krytí: IP65 / IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Kruhové konektory M12
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro female vložky
S kabelovou příchytkou
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Materiál (příslušenství) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1,26 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140136502
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky