Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 44 000 0009

har-bus 64, Rastelement

Položka č.: 02 44 000 0009


har-bus 64, Rastelement

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-bus 64, Rastelementhar-bus 64, Rastelement
Upevňovací držáky

har-bus 64, Rastelement

Položka č.: 02 44 000 0009

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací držáky Pro dělitelný kryt C Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-bus® 64
Typ příslušenství Upevňovací držáky
Popis příslušenství Pro dělitelný kryt C
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.25 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000582
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky