2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Nástroj pro 2mm har.bus HM
  6. 17 99 000 0069

har-bus HM Insert block type A

Položka č.: 17 99 000 0069


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Vložka

har-bus HM Insert block type A

Položka č.: 17 99 000 0069

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložka Pro přímé zástrčky, Pro typ AB

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Řada har-bus® HM
Typ nástroje Vložka
Popis nástroje Pro přímé zástrčky
Pro typ AB
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 22,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140123427
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky