2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Nástroj pro 2mm har.bus HM
  6. 17 99 000 0051

har-bus HM Press-in die lower

Položka č.: 17 99 000 0051


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Horní razník

har-bus HM Press-in die lower

Položka č.: 17 99 000 0051

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Horní razník Pro úhlové stíněné zásuvky, Plechové stínění na spodní straně, Pro typ A, Pro typ AB, Pro typ B, Pro typ D, Pro typ E

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Typ nástroje Horní razník
Popis nástroje Pro úhlové stíněné zásuvky
Plechové stínění na spodní straně
Pro typ A
Pro typ AB
Pro typ B
Pro typ D
Pro typ E
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 185 g
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140123281
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky