2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Nástroj pro 2mm har.bus HM
  6. 17 99 000 0057

har-bus HM Spacer block 0,67 m

Položka č.: 17 99 000 0057


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Distanční blok

har-bus HM Spacer block 0,67 m

Položka č.: 17 99 000 0057

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Distanční blok 0,67 mm, CompactPCI

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Typ nástroje Distanční blok
Popis nástroje 0,67 mm
CompactPCI
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2,75 g
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140123335
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky