2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Nástroj pro 2mm har.bus HM
  6. 17 99 000 0055

har-bus HM Spacer block 25 mm

Položka č.: 17 99 000 0055


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Distanční blok

har-bus HM Spacer block 25 mm

Položka č.: 17 99 000 0055

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Distanční blok 25 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Typ nástroje Distanční blok
Popis nástroje 25 mm
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 30 g
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140279148
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky