6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 17 79 000 0024

har-bus HM coding f RAL6011 reseda green

Položka č.: 17 79 000 0024


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-bus HM coding f RAL6011 reseda greenundefined
Kódovací prvek

har-bus HM coding f RAL6011 reseda green

Položka č.: 17 79 000 0024

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódovací prvek Pro female konektory Termoplast RAL 6011 (rezedová zelená)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-bus® HM
Typ příslušenství Kódovací prvek
Popis příslušenství Pro female konektory
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 6011 (rezedová zelená)
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 500
Hmotnost netto 0,17 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140122765
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky