6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 17 79 000 0029

har-bus HM coding f RAL8011 nut brown

Položka č.: 17 79 000 0029


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-bus HM coding f RAL8011 nut brownundefined
Kódovací prvek

har-bus HM coding f RAL8011 nut brown

Položka č.: 17 79 000 0029

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódovací prvek Pro female konektory Termoplast RAL 8011 (oříšková hnědá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-bus® HM
Typ příslušenství Kódovací prvek
Popis příslušenství Pro female konektory
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 8011 (oříšková hnědá)
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,167 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140122802
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky