Zásuvka
Pájení přetavením (SMT)
Kontakty: 44
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Hybridní
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Vlastnosti
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů
44
Počet signálních kontaktů
36
Počet výkonových kontaktů
8
Obsah balení
Vzorek
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
2,54 mm
Jmenovité napětí
50 V AC
120 V DC
Jmenovité napětí
Podle IEC 60664-1
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
2
Vzdušná vzdálenost
≥0,4 mm Signálové kontakty
≥1,74 mm Výkonové kontakty
≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
Délka povrchových cest
≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty
≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
≥2,09 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s.
0,5 kV Signál
1,39 kV Signály/napájení
1,39 kV Napájení/napájení
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarita kontaktů
0,12 mm
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65