Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  6. Připojení rozšiřující karty
  7. 15 75 836 2601 333

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

Položka č.: 15 75 836 2601 333


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Male konektor

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

Položka č.: 15 75 836 2601 333

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením (SMT) Kontakty: 44 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1 Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flex®
Identifikace Hybridní
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Vlastnosti The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů 44
Počet signálních kontaktů 36
Počet výkonových kontaktů 8
Obsah balení Vzorek
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
2,54 mm
Jmenovité napětí 50 V AC
120 V DC
Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 2
Vzdušná vzdálenost ≥0,4 mm Signálové kontakty
≥1,74 mm Výkonové kontakty
≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
Délka povrchových cest ≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty
≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV Signál
1,39 kV Signály/napájení
1,39 kV Napájení/napájení
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarita kontaktů ‌ 0,12 mm
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 49 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140204874