Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení rozšiřující karty
  7. 15 75 836 2601 333
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flex-Hybrid-M-ang-836-SMT-PL1Sample
Male konektor har-flex-Hybrid-M-ang-836-SMT-PL1Sample 15 75 836 2601 333
Nedostupné
har-flex-Hybrid-M-ang-416-SMT-PL1Sample
Male konektor har-flex-Hybrid-M-ang-416-SMT-PL1Sample 15 75 416 2601 333
Alternativní
Verze
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta
Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta
Počet výkonových kontaktů
8
4
Počet kontaktů
44
20
Obsah balení
Vzorek
Vzorek
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Pájení přetavením (SMT)
Počet signálních kontaktů
36
16
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
49 g
2,63 g
GTIN
5713140204874
5713140204850
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Čína
Čína
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
1
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Identifikace
Hybridní
Hybridní
Kategorie
Konektory
Konektory
Vlastnosti
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Prvek
Male konektor
Male konektor
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Úhlové provedení
Řada
har-flex®
har-flex®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
1010 Ω
1010 Ω
Jmenovité napětí
50 V AC|120 V DC
50 V AC|120 V DC
Koplanarita kontaktů
‌ 0,12 mm
‌ 0,12 mm
Délka povrchových cest
≥0,4 mm PCB: signálové kontakty|≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty|≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty|≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty|≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty|≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
≥0,4 mm PCB: signálové kontakty|≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty|≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty|≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty|≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty|≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
Úroveň vlastností
1
1
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm|2,54 mm
1,27 mm|2,54 mm
Stupeň znečištění
2
2
Spojovací cykly
≥ 500
≥ 500
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm|2,54 mm
1,27 mm|2,54 mm
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Zkušební napětí Ur.m.s.
0,5 kV Signál|1,39 kV Signály/napájení|1,39 kV Napájení/napájení
0,5 kV Signál|1,39 kV Signály/napájení|1,39 kV Napájení/napájení
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
1,5 kV
Vzdušná vzdálenost
≥0,4 mm Signálové kontakty|≥1,74 mm Výkonové kontakty|≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
≥0,4 mm Signálové kontakty|≥1,74 mm Výkonové kontakty|≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
≤ 25 mΩ

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky