Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 15 13 020 2601 333

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

Položka č.: 15 13 020 2601 333


har-flex str m 4.85mm 20p PL1

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flex str m 4.85mm 20p PL1har-flex str m 4.85mm 20p PL1
Male konektor

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

Položka č.: 15 13 020 2601 333

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením (SMT) Kontakty: 20 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1 Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Signal
Prvek Male konektor
Řada har-flex®
Popis kontaktu Přímé provedení
Vlastnosti The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 20
Obsah balení Vzorek
Úroveň vlastností 1
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1.27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
Výška stohování 4.85 mm
Vzdušná vzdálenost 0.4 mm
Délka povrchových cest 0.4 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 25 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 16 N
Odpojovací síla 3 N
14 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Čína
GTIN 5713140200227
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky