Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 15 13 020 2601 000

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

Položka č.: 15 13 020 2601 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcsundefined
Male konektor

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

Položka č.: 15 13 020 2601 000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením (SMT) Kontakty: 20 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1 Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flex®
Identifikace Signal
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 20
Obsah balení 250 ks na cívce
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Výška stohování 4,85 mm
Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor < 25 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 16 N
Odpojovací síla ≥ 3 N
≤ 14 N
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.600 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140200371