Konektor
Zářezový kontakt
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 4
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Vlastnosti
Opětovné připojení: 3× (se stejným průřezem)
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
4
Průřez vodiče
0,05 ... 0,14 mm² Laněný
Průřez vodiče [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Vnější průměr vodiče
≤ 1 mm
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
Jmenovitý proud
2 A
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,45 mm
Délka povrchových cest
≥ 0,45 mm
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Připojovací síla
7 N
Odpojovací síla
11 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
10–2 000 Hz, 1,5 mm / 20 g, 10 cyklů
Odolnost proti rázům
50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65